PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie AS3-FRE R412007237

Codice:

AVENTICS-R412007237

317,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS3-FRE-G012-GAU-160-PBP-AO-05.00

Specifiche

ComponentiFiltro riduttore di pressione
Contenitorecontenitore in PC con gabbia di protezione in PA
RaccordoG 1/2
Portata nominale Qn5100 l/min
Grado di filtraggio5 µm
Scarico di condensaautomatico, aperto senza pressione
Manometricon manometro
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.16 bar
Tipo di chiusuraper lucchetto
Tipoa 1 parti
Tipomontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Posizione di montaggioverticale
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Elemento filtrantesostituibile
Volume contenitore del filtro49 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAria compressa, Gas neutri
Peso0.658 kg