PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Reservoir, Series AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007338

Codice:

AVENTICS-R412007338

64,50 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
AS3-CLS-X000-PBP-HO

Specifiche

ComponentiContenitore
Contenitorecontenitore in PC con gabbia di protezione in PA
Volume contenitore del filtro49 cm³
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Gabbia di protezionecon gabbia di protezione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Peso0.086 kg
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale gabbia di protezionePoliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene