PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie AS3-SOV-...-POS R412007383

Codice:

AVENTICS-R412007383

747,68 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS3-SOV-G012-3/2-POS-024

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn4500 l/min
Raccordo aria compressaG 1/2
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola 3/2
montabile in batteriamontabile in batteria
Dotazione valvola basevalvola base con valvola pilota
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella25 µm
scarico raccordo aria compressaG 1/2
Portata nominale Qn 1 a 24500 l/min
Portata nominale Qn 2 a 33200 l/min
Tensione di esercizio24 V DC
Assorbimento di potenza DC2 W
Tipo di protezione con raccordoIP65
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaISO 15217, forma C
Attacco elettrico sensorestagnato senza bussola terminale del conduttore