AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 R412007520

Codice:

AVENTICS-R412007520

8,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
D8

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Raccordo aria compressaØ 8
Tipo di raccordo aria compressabussola ad innesto
Livello di pressione acustica90 dB
Portata nominale Qn1366 l/min
Unità di fornitura5 Pezzo
Peso0.002 kg
Materiale silenziatorepolietilene
Materiale filettaturapolietilene