AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø10, Serie TU1-S-PAM R412007632
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 10 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 50 mm |
| Spessore parete | 1 mm |
| Colore | Verde |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 14 bar |
| Unità di fornitura | 100 m |
| Peso al metro | 0.028 kg |
| Materiale | Poliammide |