AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø10, Serie TU1-S-PAM R412007633

Codice:

AVENTICS-R412007633

5,54 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-010-0100-BK-0100

Specifiche

Ø esterno10 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C50 mm
Spessore parete1 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C14 bar
Unità di fornitura100 m
Peso al metro0.028 kg
MaterialePoliammide