PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 R412007715

Codice:

AVENTICS-R412007715

12,57 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
12MM

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Raccordo aria compressaØ 12
Tipo di raccordo aria compressabussola ad innesto
Livello di pressione acustica97 dB
Portata nominale Qn3870 l/min
Unità di fornitura5 Pezzo
Peso0.007 kg
Materiale silenziatorepolietilene
Materiale filettaturapolietilene