AVENTICS™ Giunto di compensazione PM5, serie CM2 R412007729

Codice:

AVENTICS-R412007729

770,48 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CM2-PM5-M042-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla serieITS
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Grandezza filettaturaM42x2
Peso8.76 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato