AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-E-PUR R412007824

Codice:

AVENTICS-R412007824

1,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-E-PUR-004-0075-BK-0500

Specifiche

Ø esterno4 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C13 mm
Spessore parete0.75 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C8 bar
Unità di fornitura500 m
Peso al metro0.009 kg
Materialepoliestere-poliuretano