AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-E-PUR R412007828

Codice:

AVENTICS-R412007828

2,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-E-PUR-006-0100-BU-0500

Specifiche

Ø esterno6 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C20 mm
Spessore parete1 mm
ColoreBlu
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C8 bar
Unità di fornitura500 m
Peso al metro0.02 kg
Materialepoliestere-poliuretano