AVENTICS™ Silenziatori serie SI1 AVENTICS R412007876

Codice:

AVENTICS-R412007876

20,08 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G012

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Raccordo aria compressaG 1/2
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Portata nominale Qn1343 l/min
Unità di fornitura2 Pezzo
Materiale silenziatorebronzo sinterizzato
Materiale filettaturaOttone