AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SAS R412007898

Codice:

AVENTICS-R412007898

22,54 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-G014-SAS-D50-P(0-25)

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità2,5
Raccordo aria compressaG 1/4
Diametro nominale50 mm
Valore della scala1
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.20 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.25 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max25 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoNero
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Bianco
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Grigio
Colore indicatoreBianco
Peso0.09 kg
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo
Materiale filettaturaOttone