AVENTICS™ Filtro, Serie AS5-FLS R412009005

Codice:

AVENTICS-R412009005

Visualizza la scheda tecnica
AS5-FLS-G034-PBP-AC-40,00

Specifiche

ComponentiFiltro
Contenitorecontenitore in PC con gabbia di protezione in PA
RaccordoG 3/4
Grado di filtraggio40 µm
Portata nominale Qn7800 l/min
Scarico di condensaautomatico, chiuso senza pressione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20107 : 7 : -
Volume contenitore del filtro87 cm³
Elemento filtrantesostituibile
Peso0.769 kg
Posizione di montaggioverticale
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale gabbia di protezionePoliammide
Materiale cartuccia filtrobronzo sinterizzato