PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie AS5-FRE R412009221

Codice:

AVENTICS-R412009221

570,71 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-HO-40.00

Specifiche

Notagrado di filtraggio: 40 µm
ComponentiFiltro riduttore di pressione
Contenitorecontenitore in PC con gabbia di protezione in PA
RaccordoG 1
Portata nominale Qn14000 l/min
Grado di filtraggio40 µm
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Manometrisenza manometro
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Tipo di chiusuraper lucchetto
Tipoa 1 parti
Tipomontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Posizione di montaggioverticale
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Max. Consumo d'aria proprio1.5 l/min
Elemento filtrantesostituibile
Volume contenitore del filtro87 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20107 : 7 : -