PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP R412009553

Codice:

AVENTICS-R412009553

40,37 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Specifiche

Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma C, non schermato
con LEDGiallo
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
Corrente, max.1.5 A
Tipo di protezioneIP67
circuito di protezioneVaristor
Tensione di esercizio24 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaEN 175301-803, forma C
Attacco elettrico 1, numero poli2+E
Uscita del cavoa gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM12x1
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
Attacco elettrico 2, codificaCon codifica A
Uscita del cavodiritto
Uscita del cavo angolare180°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio0.4 Nm
Materiale corpoPoliuretano
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Seal materialNitrile butadiene rubber