AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø8, Serie TU1-S-PAM R412009918

Codice:

AVENTICS-R412009918

4,03 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-008-0080-BU-0025

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C40 mm
Spessore parete0.8 mm
ColoreBlu
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C12 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.019 kg
MaterialePoliammide