AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø8, Serie TU1-S-PAM R412009919
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 8 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 40 mm |
| Spessore parete | 0.8 mm |
| Colore | Blu |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 12 bar |
| Unità di fornitura | 50 m |
| Peso al metro | 0.019 kg |
| Materiale | Poliammide |