AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø14, Serie TU1-S-PAM R412009928

Codice:

AVENTICS-R412009928

10,74 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-014-0125-BU-0050-BK-FO

Specifiche

Ø esterno14 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C90 mm
Spessore parete1.25 mm
ColoreBlu
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C11 bar
Unità di fornitura50 m
Peso al metro0.052 kg
MaterialePoliammide