AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø16, Serie TU1-S-PAM R412009929

Codice:

AVENTICS-R412009929

12,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-016-0135-BU-0025

Specifiche

Ø esterno16 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C100 mm
Spessore parete1.35 mm
ColoreBlu
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.065 kg
MaterialePoliammide