AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø4, Serie TU1-S-PAM R412009931
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 4 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 20 mm |
| Spessore parete | 0.5 mm |
| Colore | Nero |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 15 bar |
| Unità di fornitura | 50 m |
| Peso al metro | 0.006 kg |
| Materiale | Poliammide |