AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø4, Serie TU1-S-PAM R412009943

Codice:

AVENTICS-R412009943

1,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-004-0050-SR-0100

Specifiche

Ø esterno4 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C20 mm
Spessore parete0.5 mm
ColoreGrigio-argento
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C15 bar
Unità di fornitura100 m
Peso al metro0.006 kg
MaterialePoliammide