AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø12, Serie TU1-F-PUR R412009965

Codice:

AVENTICS-R412009965

7,65 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-F-PUR-012-0200-BUTL-0025

Specifiche

Ø esterno12 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C35 mm
Spessore parete2 mm
ColoreBlu traslucido
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.073 kg
MaterialePolietere-poliuretano