AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø14, Serie TU1-F-PUR R412009968

Codice:

AVENTICS-R412009968

8,84 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-F-PUR-014-0200-TR-0025

Specifiche

Ø esterno14 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C40 mm
Spessore parete2 mm
ColoreTrasparente
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.088 kg
MaterialePolietere-poliuretano