AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø10, Serie TU1-S-PUR R412009991

Codice:

AVENTICS-R412009991

5,41 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PUR-010-0125-BU-0050

Specifiche

Ø esterno10 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C45 mm
Spessore parete1.25 mm
ColoreBlu
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura50 m
Peso al metro0.042 kg
Materialepoliestere-poliuretano