PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC R412010311

Codice:

AVENTICS-R412010311

252,95 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SA1-MC-M025-025-MS-N

Specifiche

TipoSA1-MC
Filettatura di fissaggioM25x1,5
Corsa25 mm
Assorbimento di energia/corsa max.220 Nm
Assorbimento di energia/ora max.105600 Nm
Ammortizzamentoautocompensante
FluidoOlio
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Masa efectiva me min.440 kg
Massa effettiva me max.2050 kg
Forza della molla di ritorno min.15 N
Forza della molla di ritorno max.31 N
Tipo di fissaggioControdado
Peso0.29 kg
Materiale canna del cilindroAcciaio, cromato
Materiale asta pistoneAcciaio inox
Materiale controdadoAcciaio, cromato
Materiale raschia-astaPoliuretano