AVENTICS™ Sistema di trasporto senza contatto, Serie NCT-AL R412010374

Codice:

AVENTICS-R412010374

257,17 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NCT-40-AL

Specifiche

Raccordo aria compressaG 1/8
Forza di sollevamento di 5 bar6.5 N
Diametro40 mm
Tipoprincipio di Bernoulli
Consumo d'aria a 5 bar100 l/min
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Dimensione max. particella40 µm
Materiale corpoAlluminio
Materiale arrestoMateriale per alte temperature HT1
materiale ugelloAcciaio inox
Materiale vite di chiusuraOttone
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Peso0.0525 kg