PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie AS1-RGS-...-DS R412010558

Codice:

AVENTICS-R412010558

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
AS1-RGS-G014-GAN-010-DS

Specifiche

Notanon lucchettabile, con alimentazione di pressione continua, senza manometro
FunzioneRiduttore di pressione standard
ComponentiValvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua
Manometrisenza manometro
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn1000 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.1 bar
Pressione di esercizio min.0.1 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Alimentazione dell'ariasinistra
Azionamentomanuale
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Alimentazione di pressionesu entrambi i lati
Tipo di chiusuranon lucchettabile
con alimentazione di pressione continuacon alimentazione di pressione continua
Diametro max. del manometro collegato in batteria40 mm
FluidoAria compressa, Gas neutri
Peso0.206 kg
Materiale corpoPoliammide