Codice:
Specifiche
| Nota | non lucchettabile, con alimentazione di pressione continua, senza manometro |
| Funzione | Riduttore di pressione standard |
| Componenti | Valvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua |
| Manometri | senza manometro |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Tipo di riduttore | Riduttori di pressione a membrana |
| Raccordo | G 1/4 |
| Portata nominale Qn | 1000 l/min |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.1 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 1 bar |
| Pressione di esercizio min. | 0.1 bar |
| Pressione di esercizio max | 12 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Alimentazione dell'aria | destra |
| Azionamento | manuale |
| Funzione del riduttore | Con scarico secondario |
| Tipo di riduttore | montabile in batteria |
| Alimentazione di pressione | su entrambi i lati |
| Tipo di chiusura | non lucchettabile |
| con alimentazione di pressione continua | con alimentazione di pressione continua |
| Diametro max. del manometro collegato in batteria | 40 mm |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Peso | 0.206 kg |
| Materiale corpo | Poliammide |