AVENTICS™ eiettore compatto, Serie ECD-BV R412010602

Codice:

AVENTICS-R412010602

384,71 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ECD-BV-EC-10-NC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Logica di commutazioneNC (contatto di apertura)
con silenziatorecon silenziatore
Ugelli Ø1 mm
Accessoricon valvola antiritorno
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Pressione di esercizio p.ott4 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Potere aspirante max.35.4 l/min
Consumo d'aria con p.ott46.2 l/min
Vuoto max. con p.ott81.5 %
Livello di pressione acustica aspirata63 dB
Livello di pressione acustica aspirante76 dB
Valvola di repulsioneValvola di repulsione
Tipo di protezione secondo EN 60529:2000, senza connettoreIP40
Rapporto d'inserzione secondo norma DIN VDE 0580100 %
Tensione di esercizio DC24 V