AVENTICS™ eiettore compatto, Serie ECD-SV R412010607

Codice:

AVENTICS-R412010607

Visualizza la scheda tecnica
ECD-SV-EC-10-NO

Specifiche

Azionamentoelettrico
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
con silenziatorecon silenziatore
Ugelli Ø1 mm
Vacuostatoelettronico
Accessoricon valvola antiritorno
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Pressione di esercizio p.ott4 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Potere aspirante max.35.4 l/min
Consumo d'aria con p.ott46.2 l/min
Vuoto max. con p.ott81.5 %
Livello di pressione acustica aspirata63 dB
Livello di pressione acustica aspirante76 dB
Sicurezza di sovrappressione (max.)5 bar
con dispositivo di economia dell'ariacon dispositivo di economia dell'aria
Valvola di repulsioneValvola di repulsione