PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie AS1-FRE-...-E11 R412010650

Codice:

AVENTICS-R412010650

459,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

Specifiche

NotaLa chiusura E11 viene fornita senza chiave (per la chiave vedere gli accessori R961403407)., L'attacco posteriore del manometro della valvola riduttrice di pressione è chiuso con un tappo, quello anteriore è aperto. In base all'applicazione del cliente può essere necessario un secondo tappo di chiusura. Ordinare separatamente (vedere Accessori).
ComponentiFiltro riduttore di pressione
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn1000 l/min
Grado di filtraggio5 µm
Scarico di condensaautomatico, chiuso senza pressione
Manometrisenza manometro
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Alimentazione dell'ariasinistra
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.8 bar
Tipo di chiusuraChiusura E11, senza chiave
Tipoa 1 parti
Tipomontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Posizione di montaggioverticale
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Diametro max. del manometro collegato in batteria40 mm
Elemento filtrantesostituibile
Volume contenitore del filtro16 cm³