AVENTICS™ Pistola ad aria compressa con ugello economizzatore R412010651

Codice:

AVENTICS-R412010651

76,91 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. LUFTSPARDÜSE

Specifiche

Livello di pressione acustica70 dB
Portata nominale Qn100 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso al pezzo0.16 kg
Materiale corpoPoliammide