AVENTICS™ Pistola ad aria compressa con tubo di prolungamento R412010659

Codice:

AVENTICS-R412010659

21,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. VERLäNGERUNG

Specifiche

Livello di pressione acustica90 dB
Portata nominale Qn250 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso al pezzo0.16 kg
Materiale corpoPoliammide