PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SFB R412010678

Codice:

AVENTICS-R412010678

145,59 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-G018-SFB-D50-P0-12-PC

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità2,5
Tipo di protezione secondo EN 60529IP54
Raccordo aria compressaR 1/8
Diametro nominale50 mm
Valore della scala0.2
indicatoreAcciaio inox
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.10 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.12 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoBianco
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Nero
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Grigio
Colore indicatoreNero
Peso0.091 kg
Materiale corpoAcciaio inox