AVENTICS™ Valvola di scarico rapido, Serie 573 R412010751

Codice:

AVENTICS-R412010751

117,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ZZ99-G034-G034

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingressoG 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Attacco 3 (scarico)G 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 3Filettatura interna
Portata nominale Qn 1 a 22500 l/min
Portata nominale Qn 2 a 39800 l/min
Pressione di esercizio min.0.8 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-18 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-18 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Peso0.45 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniPoliuretano