PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Microfiltro, Serie NL4-FLC R412010796

Codice:

AVENTICS-R412010796

518,24 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL4-FLC-G012-PBS-AO-00,01

Specifiche

ComponentiMicrofiltro
Contenitorecontenitore in PC con gabbia di protezione in metallo
RaccordoG 1/2
Grado di filtraggio0.01 µm
Portata nominale Qn720 l/min
Scarico di condensaautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20101 : - : 2
Volume contenitore del filtro25 cm³
Elemento filtrantesostituibile
Prefiltraggio consigliato0.3 µm
Peso1.29 kg
Posizione di montaggioverticale
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale gabbia di protezioneAcciaio, cromato
Materiale cartuccia filtroFibra di vetro borosilicato