AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD04, Compensatore R412013021
Codice:
Specifiche
| AzioB2B_Title_H1__cnto | meccanico |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Funzione valvola | NC/NO |
| attacco a piastra | raccordo a compressione |
| Elemento di comando | Rullo |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Tipo di raccordo aria compressa | Filettatura interna |
| Attacco aria compressa ingresso | 1/8-27 NPTF |
| attacco aria compressa uscita | 1/8-27 NPTF |
| scarico raccordo aria compressa | 1/8-27 NPTF |
| Portata nominale Qn | 900 l/min |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| forza di azioB2B_Title_H1__cnto min. | 30 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 65 °C |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |
| Temperatura del fluido max. | 65 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 1 mg/m³ |
| Dimensione max. particella | 50 µm |
| Peso | 0.29 kg |
| Materiale elemento di azioB2B_Title_H1__cnto | Poliossimetilene |