AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 R412013344

Codice:

AVENTICS-R412013344

451,15 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD12-5/2XX-DO-M022-M022-G018-S

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, comando pneumatico bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Attacco aria compressa ingressoM22x1,5
attacco aria compressa uscitaM22x1,5
scarico raccordo aria compressaM22x1,5
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoG 1/8
Portata nominale Qn4100 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
pressione di pilotaggio min.2 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
ATEXAdatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Peso0.86 kg
Materiale corpoAlluminio, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro