AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R412014261

Codice:

AVENTICS-R412014261

315,59 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-050-0160-0322131100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone50 mm
Corsa160 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, Resistente al calore
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1035 N
Forza del pistone in uscita1235 N
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento17 mm
Energia di ammortizzamento15 J
Peso corsa da 0 mm1.06 kg
Peso corsa da +10 mm0.047 kg
Corsa max.2100 mm
FluidoAria compressa