AVENTICS™ Tubo in plastica Duo, Serie TU2-S-PUR R412014486

Codice:

AVENTICS-R412014486

9,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0100

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C30 mm
Spessore parete1.15 mm
ColoreBlu-nero
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura100 m
Peso al metro0.06 kg
Materialepoliestere-poliuretano