AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PET R412014499

Codice:

AVENTICS-R412014499

3,77 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PET-014-0150-NT-0025

Specifiche

Ø esterno14 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C75 mm
Spessore parete1.5 mm
ColoreNaturale
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.099 kg
Materialepolietilene