AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø8, Serie TU1-S-PAM R412014552

Codice:

AVENTICS-R412014552

4,03 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-008-0080-RD-0100

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C40 mm
Spessore parete0.8 mm
ColoreRosso
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C12 bar
Unità di fornitura100 m
Peso al metro0.023 kg
MaterialePoliammide