AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø6, Serie TU1-S-PUR R412014556

Codice:

AVENTICS-R412014556

3,12 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PUR-006-0105-NT-0050

Specifiche

Ø esterno6 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C18 mm
Spessore parete1.05 mm
ColoreNaturale
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura50 m
Peso al metro0.02 kg
Materialepoliestere-poliuretano