Codice:
Specifiche
| Componenti | Filtro |
| Contenitore | contenitore in metallo senza cupoletta |
| Raccordo | G 1/4 |
| Grado di filtraggio | 5 µm |
| Portata nominale Qn | 1000 l/min |
| Scarico di condensa | automatico, aperto senza pressione |
| Pressione di esercizio min. | 1.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 12 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Alimentazione dell'aria | sinistra |
| Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Volume contenitore del filtro | 16 cm³ |
| Elemento filtrante | sostituibile |
| Peso | 0.255 kg |
| Posizione di montaggio | verticale |
| Tipo | montabile in batteria |
| Materiale corpo | Poliammide |
| Materiale piastra frontale | Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |
| Materiale contenitore | metallo |
| Materiale cartuccia filtro | Cellpor |