PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro a carbone attivo, Serie AS1-FLA R412014621

Codice:

AVENTICS-R412014621

238,70 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS1-FLA-G014-PNB-NON

Specifiche

ComponentiFiltro a carbone attivo
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn350 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Alimentazione dell'ariasinistra
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010- : - : 1
Volume contenitore del filtro12 cm³
Elemento filtrantesostituibile
Prefiltraggio consigliato0.01 µm
Peso0.171 kg
Posizione di montaggioverticale
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale cartuccia filtroCarbone attivo