PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie AS1-RGS R412014628

Codice:

AVENTICS-R412014628

86,73 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
AS1-RGS-G014-GAI-080-

Specifiche

Notanon lucchettabile, Con manometro integrato
FunzioneRiduttore di pressione standard
ComponentiValvola riduttrice di pressione
ManometriCon manometro integrato
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn1000 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.8 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Alimentazione dell'ariasinistra
Azionamentomanuale
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Diametro max. del manometro collegato in batteria40 mm
FluidoAria compressa, Gas neutri
Peso0.209 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene