PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Sistema di trasporto senza contatto, Serie NCT-PK R412014868

Codice:

AVENTICS-R412014868

Visualizza la scheda tecnica
NCT-040-PEEK

Specifiche

Raccordo aria compressaM5
Forza di sollevamento di 5 bar5.5 N
Diametro40 mm
Classe lubrificanteidoneo all’uso alimentare
Tipoprincipio di Bernoulli
Consumo d'aria a 5 bar150 l/min
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Dimensione max. particella40 µm
Materiale corpoPolietereterchetone
Materiale arrestoGomma siliconica
materiale ugelloAcciaio inox
Materiale vite di chiusuraPolietereterchetone
Materiale guarnizioniGomma al fluoro
Peso0.03 kg