AVENTICS™ moduli I/O serie AES R412018291

Codice:

AVENTICS-R412018291

541,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AES-D-IO-4P4DA04-D532

Specifiche

EsecuzioneModuli I/O
Tipo4P4D4
NotaModulo di misurazione della pressione con 4 raccordi aria compressa
raccordo pneumaticoD4
E/A idoneoCon funzionalità I/O
Esecuzione modulo I/Oingressi analogici
Collegamento I/O4 ingressi
Connettore per alimentazione IN, Tipointerno
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max10 bar
Margen de medición min.0 bar
Campo di misurazione max.10 bar
Tolleranza tensione elettronica-25 % / +25 %
Tipo di protezioneIP65
DiagnosiSensore guasto
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo normaEN 61000-6-2
Peso0.115 kg
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro