AVENTICS™ Minislitta, Serie MSC-HG-HM R412019187
Codice:
Specifiche
| Ø pistone | 16 mm |
| Corsa | 100 mm |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Easy2Combine | idoneo |
| doppio pistone | con doppio pistone |
| Raccordo | M5 |
| Ammortizzamento | idraulico |
| Ripetibilità | 0,02 mm |
| Pressione di esercizio min. | 1 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | 0 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Forza del pistone in entrata, teorica | 218 N |
| Forza del pistone in uscita, teorica | 253 N |
| Velocità max. | 0.8 m/s |
| Lunghezza di ammortizzamento | 7 mm |
| Energia di ammortizzamento | 1.2 J |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 1 mg/m³ |
| Dimensione max. particella | 5 µm |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| con guida su rotaie integrata | Con guida a sfere su rotaia “High Performance” integrata |
| Peso | 1.94 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |