AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R412020630

Codice:

AVENTICS-R412020630

162,37 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CON-MP-MA-DSUB-25-0500-PVC-FA-DSUB-25

Specifiche

Cavocon cavo
Tensione di esercizio AC max.24 V DC
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaD-Sub
Attacco elettrico 1, numero polia 25 poli
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoBoccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaD-Sub
Conexión eléctrica 2, numero polia 25 poli
Uscita del cavo 2a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Numero di conduttori25
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L0.5 m
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.22 mm²
Cavo-Ø8.5 mm
Peso0.187 kg
Materiale corpoelastomero termoplastico
Materiale guaina cavoPolivinilcloruro